您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 123,960

一般配置

N6171A MATLAB Software

  • N6171A-M01 MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

一般配套價格 NT$ 123,960

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

使用 MATLAB 客製信號產生、量測和資料分析方式

  • 產生任意波形
  • 客製例行的量測和資料分析程序
  • 自行開發量測應用軟體和測試系統
  • 可自動執行量測、產生信號,並且產生報表

可用的 MATLAB 配置

  • MATLAB 提供三種配置,適用於直接向是德購買的相容型儀器
  • MATLAB 可直接安裝在這些儀器上執行,或是利用 GPIB 或 LAN 連線遠端安裝執行。
  • 可直接在 Keysight X 系列信號分析儀上安裝和執行 MATLAB,並選擇任意波形產生器

自動和通訊介面

  • GPIB、LAN、USB,以及 VISA 通訊協定支援
  • 可使用 SCPI編程或儀器驅動程式 (IVI、MATLAB) 與儀器溝通
  • MATLAB 儀器驅動程式經過是德測試並提供支援 Keysight X 系列信號產生器、X 系列信號分析儀,以及 PSA 頻譜分析儀
  • Keysight ESB、PSG 和 X 系列信號產生器提供用於 MATLAB 的是德波形下載輔助程式(Waveform Download Assistant)

其他特色

敘述

MATLAB 簡介
MATLAB 軟體是 MathWorks 發展的知名軟體環境和程式語言,現在由是德直接提供,是適用於多數信號產生器、信號分析儀,以及頻譜分析儀的選項。MATLAB 可以擴充是德信號產生器與分析儀的功能以執行客製化量測、分析資料,並以圖形化方式呈現、建立任意波形、控制儀器、以及建構測試系統。它提供互動式工具與命令列 (command-line) 功能,讓使用者進行諸如信號處理、信號調變、數位濾波和曲線配適等資料分析工作。MATLAB 在各種產業和學科中裏擁有超過 1,000,000 個使用者,並且在全世界超過 3,500 所學院和大學中成為標準。我們提供三種 MATLAB 架構供您選購,其所涵蓋的功能從可以擷取與分析資料的基本 MATLAB 功能一直到信號處理、通訊、濾波器設計以及自動化測試的完整支援。

MATLAB 軟體適用的是德相容型儀器:

  • 頻譜與信號分析儀:X 系列, PSA
  • PXI 信號分析儀:M9290A CXA-m
  • 向量信號產生器:X 系列, ESG, PSG
  • 向量信號產生器:M9381A PXIe, M9392 PXI
  • PXI 和 AXIe 控制器:所有型號
  • 任意波形產生器:M8190A, M9330A, M9331A, 81180B
  • 脈衝函數任意波形雜訊產生器:81150A, 81160A
     

MATLAB 功能

  • 利用 MATLAB 擴充是德信號與頻譜分析儀的功能:對量測結果進行分析與圖形化、測試調變方式、實現量測自動化
  • 使用是德信號產生器搭配上運用 MATLAB 建立的簡單或複雜波形來驅動電子元件
  • 透過是德儀器執行量測並運用 MATLAB 與已知的基準進行比較,以執行電子元件的功能測試
  • 開發出一套圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式,讓使用者可以執行資料分析或測試
  • 對電子元件進行特性分析以確認元件特性有多貼近原始設計
  • 利用是德儀器量到的即時資料來驗證新的演算法或量測程式
  • 使用 MATLAB 設計客製化的數位濾波器並套用至是德儀器擷取到的信號上

優點

購買是德信號產生器與分析儀同時加購 MATLAB 軟體可提供五大優點:

  • 方便省事:一張訂單即可獲得您需要的軟體和儀器
  • 安心可靠:透過是德銷售的 MATLAB 軟體皆經過是德的詳細測試並且檢驗合格
  • 技術支援:如有安裝和技術問題需要協助,無論聯絡是德或 MathWorks 皆可得到完整支援
  • 快速入門:可直接從是德取得大量的應用範例,協助您快速入門
  • 安心可靠:確保在您需要時 MATLAB 軟體都隨時可用

相關產業與技術