您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

將 Keysight MXG ATE 向量信號產生器安裝至標準的19英吋EIA機架

配備選項1CM之 Keysight MXG ATE提供一組機架套件,內含一對凸緣套件,以及將信號產生器安裝至EIA標準19英吋(48.26 公分)機架的所需硬體。 您可將凸緣套件連上信號產生器外殼之預留孔,以便將信號產生器固定於機架前面的安裝支柱上。 安裝後,信號產生器將佔用機架中兩個機架單位 (EIA 單位,即3.5英吋或8.81公分)。

這些凸緣沒有可安裝把手的凹槽,因此不能用來安裝有把手之儀器。 如果您需要有把手的機架套件,請改用N5162A-1CP。

此選項也可以當作產品升級選項。