您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 可支援最多16台MXG向量信號產生器之基頻同步播放
  • 可在4個機架單位內提供Mx2 MIMO
  • 最多可擴充為4台相位同調之MXG信號產生器
  • 可搭配使用Signal Studio軟體,以支援LET 、WiMAX™ 和 WLAN 協定

敘述

使用相位同調驗證MIMO接收器

配備選項012之Keysight MXG向量信號產生器,讓您能夠配置多個收發器相位同調測試信號源,以進行MIMO與波束成型測試。 結合使用選項012與MXG精確基頻同步播放功能,多台MXG可使用相同的LO,讓您能夠以經濟有效的方式,在4個機架單位中建立Mx2 MIMO測試解決方案,並可輕易擴充為4個MXG相位同調測試系統。

執行LTE、WiMAX與WLAN接收器測試時,Signal Studio軟體可進一步簡化信號產生與播放程序。 只要經由軟體自動下載波形、設定觸發條件即可同步播放。

此選項也可以當作產品升級選項。

"WiMAX ™”、"Mobile WiMAX ™" 或 "WiMAX ™ Forum " 為WiMAX ™ Forum之註冊商標。