您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

將 Keysight MXG ATE 向量信號產生器安裝至標準的19英吋EIA機架

配備選項1CP之Keysight MXG ATE提供一組機架安裝套件, 內含一對凸緣與兩個前方把手,以及將信號產生器安裝至EIA標準19英吋(48.26 公分)機架所需的硬體。 您可將凸緣套件連上信號產生器外殼之預留孔,以便將信號產生器固定於機架前面的安裝支柱上。 安裝後,信號產生器將佔用機架中兩個機架單位 (EIA 單位,即3.5英吋或8.81公分)。

如果您只需機架安裝套件,請參見N5161A-1 CM。

此選項也可以當作產品升級選項。