Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2367EP WiMedia 無線程式庫元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 雙載波調變(DCM)
- 時間及頻率編碼(TFC)
- Reed-Solomon 編碼的 PLCP 表頭
- 使用 VSA 軟體的 EVM 量測
- 頻段組:2、3、4、5、6 號
- WLAM 11a 對 WiMedia 的干擾
- WiMax 對 WiMedia 的干擾
- 類比數位轉換器效應
- 適用於 RFIC 設計人員的驗證測試台
先進設計系統(ADS)WiMedia 無線程式庫元件可為超寬頻(UWB) WiMedia 無線個人區域網路(PAN),提供完整的 RF-PHY 驗證。該網路為個人電腦、消費性電子產品、行動裝置、汽車及軍事應用,提供高速(>480 Mbps)、低功耗的多媒體功能。該無線程式庫可為是德科技的先進設計系統(ADS)EDA 軟體,提供信號處理模組的「黃金標準」和預配置的模擬,以驗證實體層的射頻組件是否符合 WiMedia UWB 規格。您點擊下方無線程式庫表的連結,以了解更多詳細資訊。
WiMedia 無線程式庫元件提供預配置的模擬設定、信號源和完全編碼誤碼率(BER)分析,以模擬 WiMedia 產品中使用的電路。
WiMedia 即 WiMedia 聯盟,此非營利性開放產業協會,致力於推廣並促進 UWB 在全球各地的普及採用、管理、標準化,以實現多廠商之間的互通性。WiMedia UWB 已針對無線個人區域網路,進行結構化和最佳化,可為 PC、消費性電子產品、行動裝置、汽車等市場,提供高速(>480 Mbps)、低功耗的多媒體功能。
WiMedia 無線程式庫採用 WiMedia 標準中的最新規格。參與 WiMedia 產品開發的設計和驗證工程師,藉由使用此程式庫中預先配置的測試台,可節省數個月的工作時間。
WiMedia 無線程式庫元件適用於是德科技先進設計系統(ADS),並可匯入是德科技射頻設計環境(RFDE)中。RFIC 設計工程師可透過是德科技和 Cadence 合作開發的鏈結,存取 Cadence Virtuo 客製化 IC 平台中的 WiMedia 測試台。
- 查看完整的ADS 無線程式庫表
- 查看 WiMedia 無線程式庫的詳細資訊