這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2363EP 成熟的無線程式庫元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
先進設計系統(ADS)中的成熟的無線程式庫元件包含蜂巢式和數位電視(DTV)應用中較早的無線標準。它可以驗證射頻實體層(RF-PHY)是否與早期標準的向後相容性,以實現多模、多頻段操作;並採用成熟的技術作為參考,為安全通訊開發客製的專屬標準。它可以模擬多個蜂巢式和網路信號干擾對通訊系統效能的影響。
- 查看完整的 ADS 無線程式庫表格
下面的無線程式庫表格提供每項標準的概述。
本元件包含設計程式庫 | |
---|---|
設計程式庫 | 說明 |
3GPP FDD W-CDMA | 提供特性模型,以及預配置的測試與驗證設定,可評估多種設計性能參數,例如:鄰近通道洩漏比(ACLR)、誤差向量振幅(EVM)、峰值碼域誤差、誤碼率(BER)等等。 |
CDMA | 提供基於 TIA/EIA-95 技術規格的系統級設計功能。 |
CDMA 1xEV | 提供發射器(RF)設計與驗證功能,包含以複雜信號源進行功率放大器(PA)測試。 |
CDMA2000 | 幫助通訊和 RF 系統設計工程師根據 TIA IS-2000 標準,執行系統級協調、需求劃分以及性能驗證。 |
操作簡易、可實現的階層式模型,適用於數位電視發射器和接收器的設計和驗證。 | |
EDGE | 通過主要的發射器和接收器量測,幫助通訊和射頻系統設計工程師執行系統級協調、需求劃分以及性能驗證。 |
GSM | 讓您能使用特性模型和範例組裝 GSM 系統設計,並使用 BER、FER、ACPR 等發射器和接收器指標來驗證系統性能。 |
TD-SCDMA | 提供特性模型,以及預配置的測試與驗證設定,可評估多種設計性能參數,例如:EVM、功率對時間、互補累進分布函數(CCDF)、編碼誤碼率(coded BER)等等。 |
操作簡易、可實現的階層式模型,適用於 IEEE 802.11 和 Hiperlan2 發射器和接收器的高效設計和驗證。 |
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型