您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Ptolemy 與 VTB 引擎包含以下功能:

  • 混合信號 DSP、射頻和類比通訊系統的資料流及時域模擬
  • 具備豐富的 DSP、射頻、通訊、基頻類比模型程式庫及使用者定義的 C++ 模型,可用來快速建構參考系統,為 DSP、射頻和基頻模組設計人員提供準確的規格與驗證環境
  • 可與射頻(電路波封元件)、類比(暫態卷積元件)電路模擬器進行協同模擬,可以讓電晶體層級模組,例如放大器、混頻器和振盪器,以系統層級的規格進行設計、最佳化及驗證
  • 可與電路波封元件進行協同模擬,讓從量測或模擬取得的準確非線性 X 參數* 行為模型,可以使用在系統模擬中
  • 可與 HDL 數位模擬器(Cadence NC-SIM、Verilog XL 及 Mentor Modelsim)進行協同模擬,實現對系統規格的 HDL 開發及驗證,完成完美的 ASIC/FPGA 部署
  • 可與 Matlab 進行協同模擬,能重複使用 Matlab 腳本 IP ,以進行精密複雜的 DSP 演算法開發
  • 定點部署分析及最佳化,能夠解決定點數學、位元寬度和量化效應問題,並以 13 種功能強大的最佳化器,將其最佳化至初始的理想浮點設計
  • 配合是德科技儀器產生週到的解決方案,利用逐步成形的硬體,將真實的信號和虛擬的模擬過程結合,進行一次到位的循序式系統整合
  • 是德科技無線程式庫,可為最新的 3G、4G 蜂巢式與資料網路標準,例如 LTE、WiMax 及 VWAN,提供無線標準驗證的模擬基礎

敘述

Ptolemy 與 VTB 引擎將通訊系統模擬,包含數位信號處理(DSP)、射頻混合信號和基頻系統設計功能,整合進先進設計系統(ADS)中。ADS 為高頻混合信號電子設計自動化(EDA)領域的技術創新領導者 Keysight EEsof EDA 所開發的旗艦產品,ADS 提供獨家的設計模擬平台,可支援高頻和高速應用中的 IC、封裝和電路板協同設計。它完美地整合系統、電路、全 3D 電磁模擬與是德科技測試儀器,讓您能夠反覆執行一次到位的電子設計流程。

Ptolemy 和 VTB 引擎獨特的架構,能夠完整模擬現代通訊系統,例如無線與有線收發器及展頻雷達,包含 DSP、射頻與基頻混合信號元件。它和射頻(電路波封元件)、類比(暫態卷積元件)以及數位 HDL(Cadence NC-Sim 和 Mentor Modelsim)模擬器進行協同模擬,以行為及電晶體層級模組,實現全方位的射頻混合信號系統設計及最佳化。

Ptolemy 和 VTB 引擎以最新的是德科技無線程式庫,像是 LTE、WiMAX™ 和 VWAN,為無線標準驗證提供系統模擬的基礎。此外,它也可以產生週到的解決方案。利用逐步成形的硬體,以及是德科技任何的信號源和分析儀,在模擬中產生真實信號或使用量測到的信號,進行循序式的系統整合。如此可避免傳統系統整合可能的生產延遲和代價高昂的意外,因為在傳統系統整合的流程中,所有的硬體設計必須先完成,才能一起進行驗證。

不像其他系統級模擬器只能使用系統行為模型,且只能模擬射頻載波的波封,而不考慮阻抗不匹配,Keysight Ptolemy 並沒有這些限制。利用真實電路系統 DSP 協同模擬功能,它能考慮整個系統上的信號反射和混頻,以真實的射頻調變信號,對電路、系統、DSP 和非線性 X 參數區塊量測的任意組合進行準確地模擬。

這套元件包含下列功能:

  • Ptolemy 模擬器 ─ 利用混合了同步和時序同步資料流技術的系統級模擬和設計解決方案
  • Ptolemy 定點分析 ─ 在 Keysight Ptolemy 模型中加入定點模型分析和最佳化功能
  • HDL 協同模擬 ─ 提供簡單易用的 HDL 模擬器連結,並支援 Verilog 和 VHDL 程式語言
  • 進階通訊模型套件 ─ 設計工程師可運用靈活的模型,來產生各式 802.xx 標準信號
  • 天線與傳播模型 ─ 提供天線與無線通道的行為模型
  • Bluetooth 設計指南 ─ 為是德科技先進設計系統(ADS)的應用軟體套件,可協助您快速選擇最佳的設計拓樸

另請參閱 GoldenGate RFIC 模擬器版 Ptolemy 元件

相關產業與技術

教育訓練 & 活動