這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2321EP 布局元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
先進設計系統(ADS)布局元件包含:
- 在布局中自動進行微波和射頻架構的合成與插入,例如傳輸線路、不連續性、轉態、螺旋線、耦合器、分離器、回繞焊線與導孔
- 具備廣泛且完整的標準與進階布局編輯功能,可為 MMIC、射頻模組和射頻 PCB 建立隨時能投入量產的高頻布局
- 同步布局環境與電路圖環境,及時根據任一環境中做出的任何變更進行同步更新,且使用者可以透過手動與自動模式完全掌握同步功能
- 使用者自定的布局巨集和環境客製,加上 Graphical Cell Compiler(GCC)技術的協助,可減少手動編程
- 可匯入及匯出各種產業界的標準檔案格式,包括 GDSII、Gerber、DXF、ODB++
- 以可垂直延展及滑動剖面的 3D 視覺化檢視功能,驗證多層結構中的互連位置
- 在電路圖環境中產生布局風格的元件,可避免電路或系統元件的線路連接錯誤
- 與 Cadence Allegro 及 Mentor Expedition 整合,可設計射頻混合信號 PCB
- 與 W2323 ADS Desktop DRC 整合,以確保在進入晶圓廠生產前,MMIC 布局的架構正確
- 與 Momentum G2 Advanced Model Composer 整合,以準確的模擬模型產生任意可擴充被動 3D 平面結構的布局
- 和 Momentum G2 及 EMDS G2 元件整合,以進行 EM 最佳化並檢視電磁表面電流與電磁場
布局元件是完整的高頻實體設計環境,由高頻混合信號電子設計自動化(EDA)領域的技術創新領導者 Keysight EEsof EDA 所開發。它和 ADS 完美整合;ADS 提供獨家設計模擬平台,可支援高頻和高速應用中的 IC、封裝和電路板協同設計。ADS 完美地整合了系統、電路、全 3D 電磁模擬與是德科技測試儀器,讓您能夠反覆執行一次到位的電子設計。
ADS 布局元件是專為 MMIC、射頻模組、射頻印刷電路板和印刷式天線高頻布局而開發的實體設計環境,可對物理幾何形狀、體積和鄰近度進行仔細地計算及定位,以取得能在射頻與微波頻率下提供最佳效能的設計。它與 ADS 電路圖環境完美整合,以稱為設計同步的程序,使布局中所編輯的尺寸會同步更新至電路圖環境中的設計,且反之亦然。因此,在布局中做出設計變更後,可以立即在 ADS 中,由電路、平面與全 3D 電磁、或系統模擬器進行模擬。特別是對 MMIC 設計人員來說,能夠更直覺地在布局中展開設計,可以精確地定義邊緣的接腳連接位置,而不必總是要從抽象的電路圖開始。
不像其他高頻布局設計工具,自動電路圖同步有時會破壞已經確定的手動布局;ADS 資料庫架構讓使用者完全掌握布局和電路圖間的自動或手動同步設定,以防止布局發生意外的變化。布局元件不僅是一項全功能高頻布局工具,它也在 ADS 中完美地整合了全 3D 與平面 EM 模擬器,可為 EM 模擬提供 3D 平面繪圖環境,以及表面電流和電/磁場的檢視。
這套元件包含下列功能:
- Layout ─ 完整的實體設計環境,特別適用於高頻電路的開發
- DXF 轉換器 ─ 提供 DXF 檔案格式與布局之間的雙向轉換
- Gerber 轉換器 ─ 提供 Gerber 檔案格式與布局之間的雙向轉換
- IGES 轉換器 ─ 為了在各種機械 CAD 系統間進行資料交換而設計的中介圖形資料庫格式
- GDS-II 轉換器 ─ 雙向圖形檔案轉換器
- ADS Desktop DRC ─ 是德科技的原生 Design Ruler Checker(DRC),和 ADS 緊密整合
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型