您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 比標準效能高出 10 dB 之輸出功率
  • 3 GHz時,指定輸出功率為 +23 dBm
  • 3至 5 GHz時,指定輸出功率為 +17 dBm
  • 5至 6 GHz時,指定輸出功率為 +16 dBm
  • 可用於整個頻率與功率範圍的高可靠度、高速切換式電子衰減器

敘述

不再需要外部放大器

配備選項 1EA 之 Keysight MXG射頻信號產生器利用具高可靠度、高切換速率之電子衰減器,提供業界最佳之指定射頻輸出功率。 由於MXG支援最佳的輸出功率,因此可克服系統損耗,而且不需外部放大器即可驅動高功率元件,不只簡化測試流程,更降低了測試成本。

典型應用

建議使用選項1EA進行放大器線性度驗證、產生阻隔與干擾信號、分析收發器最大輸入位準特性。

此選項也可以當作產品升級選項。