您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 選擇產生任何五種Signal Studio波形,並針對特定儀器提供永久授權
  • 每台儀器最多可播放545種波形
  • 每種波形都有48小時的試用期,可在此期限內使用任何N76xxB ARB軟體功能

敘述

以極低的成本產生 Signal Studio 波形

5套與50套波形授權,讓您能夠以超低成本,配置您的測試應用所需的Keysight Signal Studio波形。 您可建立、產生並取得超過500種Signal Studio波形之永久使用授權,並可在Keysight N5162/82A MXG 信號產生器上播放這些波形。

共有5套(選項221-229,採購此選項可增加5種波形)與50套(選項250-259,採購此選項可增加50種波形)波形授權可供選擇。

每一種波形都提供48小時的試用期。您可在試用期間使用所有N76xxB ARB軟體功能,以便無限地建立並評估經是德驗證過具最佳效能的波形。

典型應用

針對需要單一或多種波形的製造或低預算專案,建議使用5-pack波形授權。 有了此授權,您不需要購買Signal Studio軟體套件,即可播放Signal Studio波形。

此選項也可以當作產品升級選項。