您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

信號特性

  • 100 kHz 至 3 或 6 GHz
  • 使用具高可靠度、高切換速率之電子衰減器,提供 >+23 dBm up to 3 GHz
  • W-CDMA 動態範圍: 在 +5 dBm 輸出功率時通常≤-73 dBc
  • 在條列模式下,頻率、振幅和波形切換率同時為 900μs

調變和掃描

  • AM、FM、øM 和脈衝
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • 數位步進式或條列掃描,並可同時切換頻率、功率與波形

基頻產生與信號產生

  • 具備 100 MHz 之內部 I/Q 基頻產生速率與即時等化功能,可提供絕佳的EVM效能
  • 高達 64 Msa 之波形播放記憶體與 800 MSa 之儲存空間
  • 可產生以下參考信號:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等等 - 信號產生
  • 使用 Keysight N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器進行多通道基頻產生、數位 I/O、MIMO 衰減,以及射頻對射頻衰減。

自動和通訊介面

  • 100BaseT LAN, LXI class-B, USB 2.0,以及 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驅動程式
  • 與所有 Keysight ESG、PSG、8648 信號產生器及其他廠牌的信號產生器相容

敘述

針對成本導向與嚴苛之 ATE 生產開發環境設計

Keysight N5162A MXG ATE 射頻信號產生器提供與廣受推崇之 Keysight N5182A MXG 系列相同的效能、穩定度與外型尺寸,而且售價更加優惠。為因應自動化測試設備的需求,此信號產生器去掉了顯示面板,並將全部的接口移至背板,提升了在機架上使用的方便性與穩定性。Keysight N5162A MXG ATE 向量信號產生器具有傑出的MXG效能,售價卻比 Keysight N5182A MXG 信號產生器更平價,極適合現今嚴苛的生產環境。

最長的正常運轉時間

更簡易的自我維修設計,大幅縮短維修與效能驗證的時間,利用現場可更換單元(FRU)使您的停機時間小於二小時。

改用新型 Keysight EXG X 系列信號產生器並享受其強大效能

新型 Keysight EXG 系列除了提供了第一代 MXG 系列的價值與效能外,更大大的增加了波形記憶體與頻寬、提供逆電力保護與寄生電平,並可透過選購之即時基頻產生器、高輸出功率選項與內建式多功能函數產生器大幅提昇信號產生器之效能與功能性。 為什麼我需要從第一代 MXG 升級至 EXG 呢?

cdma2000 為電信產業協會的註冊認證商標。 是德已取得使用此商標的授權。
"WiMAX ™”、"Mobile WiMAX ™" 或 "WiMAX ™ Forum " 為 WiMAX ™ Forum 之註冊商標。