您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W1421L 適用於先進設計系統 (ADS) 的 Keysight Genesys Synthesis

產品狀態: 已停產
此產品已停產

敘述

W1421L top image

Keysight Genesys 軟體包含數種獨特的工具,適用於增強先進設計系統 (ADS) 的 RF 架構設計。

現在,ADS 先進設計系統可以從其功能表使用這些 RF 架構工具,然後將結果示意圖傳送回 ADS 先進設計系統。一旦設計進入 ADS 先進設計系統環境中,系統執行即可繼續,然後使用 ADS 先進設計系統的完整功能來驗證系統效能。

Keysight Genesys 產品可加入任何 RF 設計流程

Genesys Synthesis for Advanced Design System

適用於也使用 ADS 的現有 Keysight Genesys 使用者

如果您已可存取 Keysight Spectrasys、WhatIF 或 Synthesis,就無需購買適用於 ADS 的 Keysight W1421 Genesys Synthesis。

ADS 適用的 Keysight W1421 Genesys Synthesis 與單機版 Keysight Genesys 有何不同?

Keysight W1421 與同等級的單機版 Keysight Genesys W1411 Designer Pro 有下列重大差異:

  • Keysight W1421 可使用 Unix 架構授權伺服器,進行簡易的集中式管理。
  • Keysight W1421 未包含 Keysight Genesys 環境的授權,僅含 RF 工具,也未包含 Harbec、Cayenne 等其他的 Keysight Genesys 功能與其他模組。
  • Keysight W1421 授權可讓 Genesys 重複使用 ADS 示意圖、資料顯示、線性,以及該機器上所執行 ADS 工作階段的配置授權,進而將環境的重複現象減到最少,相對於完整的 Keysight Genesys 單機版,這也為 Keysight W1421 帶來低成本優勢。

加入了哪些功能,讓在既有 ADS 設計流程中新增這些工具變得輕鬆?

整合授權

  • PC 或 Unix 架構授權伺服器提供的 ADS 樣式,讓管理這些 GENESYS 功能的授權變得容易。
  • 只要將這些樣式做為增行加入您的 ADS 授權檔即可,授權檔可為節點鎖或網路授權。
  • 不需新的授權伺服器或後台程式 (daemon)。

擴充的檔案式 IFF 匯入/匯出功能

  • GENESYS 已經過增強,可以 ADS IFF 檔案格式,匯出更廣泛的各種系統與電路元件。同樣地,ADS IFF 已經過增強,可辨識更廣泛的 GENESYS 元件。
  • 由於是德同時擁有與支援這兩種平台,我們可同時進行改良,以達成這項功能。
  • 請注意,系統間所有可能的元件並非 1:1 吻合 (對應)。系統共用的元件,例如 R、L、C 元件、微帶線與行為放大器,可從 GENESYS 適當地對應至 ADS。

即時通訊

  • 使用者可從 ADS 功能表直接啟動 Keysight Genesys 軟體。
  • 結果可傳回即時 ADS 工作階段的 Keysight Genesys 示意圖。
  • 設計資訊直接進入 ADS 設計流程中,因此 RF 設計工具的系統管理員,不需支援額外的平台或設計資料庫。

ADS 適用的 Keysight Genesys 合成包含下列 Genesys 合成模組:

產品說明
  Genesys 濾波器合成適用於 RF 應用的典型集總濾波器合成
  Genesys M/濾波器合成適用於微波應用的分散式濾波器合成
  Genesys S/濾波器合成先進的直接 LC/分散式濾波器合成
  Genesys A/濾波器合成主動式 op-amp 濾波器合成
  Genesys 等化合成延遲等化合成
  Genesys 匹配合成阻抗匹配合成
  Genesys 振盪器合成振盪器合成
  Genesys Advanced T/Line傳輸線合成與電路轉換
  Genesys 信號控制合成分離器、耦合器和衰減器合成
  Genesys 混波器合成使用各種架構設計和分析混波器配置

此外,ADS 適用的 Keysight Genesys 合成包含 ADS codeword ads_circuit_synthesis,可讓 Keysight Genesys 使用現有的 ADS 授權同時執行*

  • 重複使用現有的 E8900 ADS 示意圖 (必要)
  • 重複使用現有的 E8901 ADS 資料顯示 (必要)
  • 重複使用現有的 E8881 ADS 線性模擬 (必要)
  • 重複使用現有的 E8902 ADS 配置圖 (必要)

*套件未含 ADS授權;假定先前已擁有 ADS。