您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

業界最先進之動態範圍

配備選項UNV之Keysight MXG ATE向量信號產生器,可透過基頻產生器將數位類比轉換器之有效解析度,從11 位元提升至16 位元。 在輸出 RF 信號時,此選項通常可將W-CDMA ACLR動態範圍提昇6至8dB,並提供最高 +5dBm的輸出功率(只限選項1EA)

典型應用

建議使用選項UNV來設計並製造多載波功率放大器(MCPA)。 產生超低失真之信號是放大器設計的要素,以便將您的DUT之線性效能最佳化。 於製造環境中,改善測試源之動態範圍,可降低量測不確定性並提高量測餘裕,以達到增進產能之目的。

此選項也可以當作產品升級選項。