您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5162A-403 已校驗的加成性白高斯雜訊 (AWGN)

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

產生信號

  • 將 AWGN 加入基頻產生器所播放之任何波形中
  • 產生獨立的AWGN,以作為通用的雜訊源
  • 在前面板上將AGWN 位準設為C/N比
  • 透過Signal Studio軟體設定Eb/No、Ec/No、或C/N

即時模式

  • 雜訊頻寬: 1 Hz 至 100 MHz
  • 波峰係數: 15 dB
  • 隨機性: 90位元虛擬隨機產生
  • 重複週期: 313 x10E9 年

其他特色

  • 信號產生器韌體內建應用程式,不需使用電腦

敘述

將Keysight MXG ATE轉變為彈性的雜訊源

選項403可快速而輕鬆地將Keysight MXG ATE向量信號,轉變為彈性的AWGN雜訊源。 此即時操作模式可產生連續變化頻寬達 100 MHz之完全不相關雜訊。

結合已校驗的AWGN與Keysight MXG ATE信號

將雜訊直接加入任何使用MXG ATE內建基頻產生器播放之任意波形,並以數位精準度調整雜訊功率。 此外,也可直接透過多款Signal Studio Signal應用軟體之使用者操作介面,設定雜訊位準。

典型應用

建議使用已校驗之雜訊選項來產生獨立的AWGN雜訊源,並直接透過Keysight MXG ATE或特定Signal Studio 軟體來設定訊噪比。 由於測試刺激源具有高度不相關性,非常適合用來產生雜訊干擾,同時也是在最嚴苛的真實狀況下確認接收器效能的要素。

此選項也可以當作產品升級選項。