您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

頻率切換速度

  • 在SCPI模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤1.15 ms
  • 在條列掃描模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤900 µs

振幅切換速度

  • 在SCPI模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤750 ms
  • 在條列掃描模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤500 µs

波形切換速度

  • 在SCPI模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤1.2 ms
  • 在條列掃描模式中,將切換時間從5 ms縮短到 ≤900 µs

敘述

快速切換振幅、頻率與波形

配備選項UNZ之Keysight MXG ATE向量信號產生器提供快速切換功能,大大縮短了測試時間。 無論是轉換至新的頻率、振幅,或是使用條列掃描模式逐步掃瞄寬廣的頻寬與功率位準,此選項可大幅提昇測試設備之使用率。

此外,選項 UNZ 允許您隨意地切換儲存於記憶體的不同波形檔,以便快速執行任何測試專案的所有測試項目。

典型應用

最適合用於需要加速執行生產測試以擴大產能的應用。 其應用包括分析功率放大器等元件之特性、大量測試手機這類的無線收發器,以及需要密集執行量測的應用,例如天線。

此選項也可以當作產品升級選項。