您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2722A USB 模組化信號源量測設備

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 81,781

一般配置  

一般配置

U2722A USB modular source measure unit, 3-channels, +/-20V, +/-120mA

  • U2722A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 通道信號源量測設備
  • 4 象限 (±20V)
  • 100 pA 高靈敏度電流與 16 位元解析度
  • 基本準確度為 0.1%
  • 低至 pA 級的低電流量測
  • 電壓和電流程式設計/讀回值
  • 符合高速 USB 2.0 (480 MBit/s) TMC 488.2 標準
  • 單機與模組化能力

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight U2722A USB 模組化信號源量測設備為 3 通道 20 V/120 mA 的工具,可以四象限操作方式運作。此設備使用常見的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,可提供簡易的連接能力 – 讓使用者能快速利用隨插即用功能來設定與配置其測試。此外,儀器還隨附「是德模組化儀器量測管理員」軟體以供快速設定。

為提供快速設定,Keysight U2722A 隨附 Keysight Measurement Manager (AAMM) 軟體。 Keysight Measurement Manager screenshot

Keysight U2722A 提供了擴充及輕巧型設計的解決方案,可以在搭配其他 Keysight U2700A USB模組化儀器系列使用時,當作單機模組化裝置運作。

為提供使用者更多彈性,Keysight U2722A 與廣泛的應用程式開發環境相容,例如,Keysight VEE、NI Labview 和 Microsoft® Visual Studio®。

Microsoft 和 Visual Studio 是微軟公司在美國和 (或) 其他國家的註冊商標。