您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N7782B 桌上型 PER 分析儀

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 696,181

一般配置

N7782B PER-Analyzer

  • N7782B-500 PER-Analyzer, 1460nm to 1620nm
  • N7782B-021 Straight Contact Connectors
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 696,181

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要優點

  • 準確的偏振消光比量測,可達 50 dB
  • 使用推薦的全偏振法,校準 PMF 和雷射信號
  • 支援使用 N7783B 熱循環單元實現自動測試,用於光纖應力測試
  • 易用的圖形介面軟體和即時顯示

應用

  • 雷射二極體 PMF 尾纖熔接處理 -- 即時顯示 PER 和光功率,讓工程師可以在尾纖熔接處理過程中精確校準保偏光纖位置。
  • 保偏光纖接合 --  爲了支援保偏光纖接合過程中的定位校準,Keysight N7782B 可即時顯示光功率以及兩條光纖的角度偏離。
  • 保偏元件特性分析 -- 對保偏元件(如光纖偏振器、PMF 耦合器、PMF 分離器等)的 PER 進行量測。
  • PMF 交叉耦合特性分析 -- 量測保偏光纖中的極化交互干擾並顯示 PER 量測結果

敘述

Keysight N7782B 系列偏振消光比(PER)分析儀專爲高速和精確測試偏振光纖中的 PER 而設計。偏振量測原理能够保證對高達 50 dB 的 PER 值進行可靠量測。
即時量測功能與自動介面結合使用,使得 N7782B 可以完美地整合入生産線測試系統,例如,雷射二極體或平面波導元件的尾纖熔接工作站。它還提供類比介面,方便您在控制環路應用中進行系統整合。