您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • PW、PRI、PRF vs. 時序、統計資料和長條圖
  • 廣泛向量調變分析,含 VSA 選項
  • 18GHz (TDC 透過 IRM 偵測器) 頻率範圍
  • 雙通道 TDC,含選用的 4 通道數位轉換器
  • 80MHz (TDC) 2GHz (數位轉換器) 頻寬
  • 無限制的 50ps 解析度時序擷取
  • 1M Events/sec 系統擷取率
  • 25M Events/sec 資料傳輸率

敘述

效率高的是德脈衝分析系統提供極高的解析度/傳輸率,以及適用於雷達系統的「時序間隔分析」量測。

PAS

極致的量測效率

寬頻雙通道 RF 輸出參考模組 (IRM) 內建偵測器和雜訊/抖動極低的 10MHz 參考振盪器,可整合所有必要的信號路由、TDC 時脈和 10MHz 參考輸出。IRM 整合具使用彈性的內部與外部觸發功能,讓您可在進行雷達系統操作時同時使用 PAS 和其他量測儀器。

PAS 運用零盲區和「時序至資料轉換器」(TDC) 技術,在記憶體使用和資料傳輸上達到極致使用效率。PAS 僅會儲存 RF 脈衝的精確上升與下降邊緣時序,使 TDC 4M 事件雙記憶體基礎架構的使用最佳化;支援無限制的時序擷取長度,速率高達每秒 1M 事件。不受時序記錄長度限制,達成 50ps 的優異準確度和時序解析度。

包括雷達、光達和聲納脈衝分析等典型應用領域,均採用這些產品。

時序間隔分析採用標準是德脈衝分析系統 (Z2090B-170)

  • 「RF 脈衝寬度」(PW) 與「時序和統計資料」
  • 「RF 脈衝重複間隔」(PRI 或 PRF) 與「時序和統計資料」
  • 「原始時序間隔資料和頻率」與「時序資料」

選用 4 通道數位轉換器,具備 10 位元解析度且取樣率高達 8GS/sec (Z2090B-171)

  • 「偵測脈衝波封」與「時間」
  • 脈衝功率量測
  • 量測輸入脈衝 RF 信號的 RF 功率

選用 VSA 軟體具備廣泛的解調與分析功能 (Z2090B-172)

  • 脈衝載波頻率量測
  • 「脈衝振幅與功率」vs.「時序」

注意:「脈衝分析系統」已取代 HP 5371A / 5372A,以及 HP 53310A

相關產業與技術