您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 與 10 MHz 至 20/40/50 GHz
  • 提供 2 或 4 個埠與 2 組內建的信號源
  • 110 dB 系統與 122 dB 的接收器動態範圍、32,001 個測試點、32 個通道
  • < .006 dB rms(選項 22x)
  • 量測速度:每個資料點 4 至 9 µs

敘述

註:自 2013 年 11 月 30 日,N5230C 已停產。其替代產品是 N523xA PNA-L 系列。
www.keysight.com/find/pna

PNA-L 是為滿足通用型網路分析需求而設計,經濟實惠的售價可滿足您的預算要求。

  • 300 kHz 至 6 GHz,2 埠
  • 300 kHz 至 13.5 GHz,有 2 埠和 4 埠機型可供選購
  • 10 MHz 至 20 GHz,有 2 埠和 4 埠機型可供選購
  • 10 MHz 至 40 GHz,2 埠
  • 10 MHz 至 50 GHz,2 埠

直覺的操作可簡化並加快量測
PNA-L 提供 8.4 吋的觸控螢幕,具有下拉式選單的簡易介面、實體按鍵、軟體功能鍵,並提供線上協助。

PNA 韌體、升級與支援

軟體升級 

相關產業與技術