您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 10 MHz 至 50 GHz
  • 104 dB 的動態範圍和 <0.006 dB 的軌跡雜訊
  • <26 微秒/點的量測速度,32 個通道,20,001 點
  • 支援 TRM/LRM 校驗,提供晶圓上、測試夾具、波導和天線量測
  • 混頻器轉換損耗、回波損耗、隔離和絕對群延遲
  • 放大器增益壓縮、諧波、IMD 和脈衝射頻

敘述

通用型網路分析儀和選配的軟體和/或硬體,可針對您的多埠、脈衝式射頻等不同應用的需求進行客製。

軟體升級