這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 與 Keysight U2121A USB DIO 搭配使用,可作為一個完整的 RF 開關驅動器解決方案
- 能夠控制及監測多達 5 個 RF 開關
- 可簡化隨附 RF 開關驅動器軟體 及纜線的安裝程序
- 無須使用複雜的直流接線,而專注在 RF 信號路由
- 使用可程式化的 DIO 電源啟動狀態,儲存及 啟用預定的 RF 開關狀態
- 使用防止故障的安全裝置看門狗計時器, 預防發生狀況
- 透過支援防止故障的安全裝置和鎖定的繼電器開關,獲得更大的彈性
- 與廣泛的 ADE 相容,包括 Keysight VEE、Microsoft(r) Visual Studio(r) .NET、 C/C++、
Microsoft Visual Basic 6、LabVIEW,以及LabWindows/CVI
現已在美國全面上市!
Keysight U2931A RF 開關驅動器提供了小型測試系統的開關控制之另一種具成本效益選擇。這款 RF 開關驅動器可搭配 USB-based Keysight U2121A 數位I/O 模組使用,而且能夠控制及監測多達 5 個RF 開關,包括一些是德最受歡迎的 RF/微波開關。
支援的開關 | ||
---|---|---|
8762/63/64 同軸開關 | Keysight 微波 SPDT 開關 | Keysight N1810/11/12 同軸開關 |
機型 | 機型 | 機型 |
8762A/B/C 8763A/B/C 8764A/B/C |
8765A、8765B、8765C、8765D | N1810UL、N1810TL、N1811TL、N1812UL |
選項 | 選項 | 選項 |
024 | 024 或 324 | (002、004、020 或 026) 和 124 和 (201 或 202) 和 (301、302 或 UK6) |
Keysight U2931A 隨附方便使用的應用軟體,可針對小規模的 RF 測試系統進行快速安裝及交換驗證。軟體儀器驅動器提供了儀器及可程式化環境的相容性。
訂購資訊 | ||
---|---|---|
訂購選項 (需搭配 U2121A 選購) | 訂購資訊(單機) | 說明 |
U2121A-101 | U2931A-101 | U2931A RF 開關驅動器電路板 |
U2121A-101 | U2931A-102 |
U2931A RF 開關驅動器電路板纜線 |
isual Studio 和 Microsoft 是微軟公司在美國和 (或) 其他國家的註冊商標。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型