您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W1417L Keysight Genesys Comms Pro 設計套件

產品狀態: 已停產
此產品已停產

敘述

Genesys RF and Microwave Design Software

Keysight Genesys Comms Pro 可在RF 系統設計早期階段提供獨特的價值,其中關鍵的承諾為 Keysight Genesys Comms Pro 提供一個創新模擬器和用於 RF 系統設計的使用模型,以創造更佳的設計、更低的專案風險,並可透過快速診斷其他方法難以進行特性分析的 RF 類比效應,節省時間和原型製作成本。

為什麼您需要 Keysight Genesys Comms Pro?

Keysight Genesys Comms Pro 可在RF 系統設計早期階段提供獨特的價值,其中關鍵的承諾為 Keysight Genesys Comms Pro 提供一個創新模擬器和用於 RF 系統設計的使用模型,以創造更佳的設計、更低的專案風險,並可透過快速診斷其他方法難以進行特性分析的 RF 類比效應,節省時間和原型製作成本。

Keysight Genesys Comms Pro 能夠計算類比效應,同時提供 RF 系統效能的單鍵式圖形診斷,為 RF 系統設計人員節省時間。這套軟體可克服試算表、數學運算和 DSP 引擎、電路模擬器,以及模型組的重要限制,包括遺漏整個模擬效果,或使問題很難隔離和診斷的事件。Keysight Genesys Comms Pro 可讓 RF 的系統設計人員,在設計早期尚未決定頻率規劃、電路板領域、配置、材料清單和效能前,就找出和修正不良的架構選項。

具有超過 100項預先定義的系統量測,以及數十個功率和電壓式的行為模型,設計人員無需花費時間撰寫本土程式碼,僅使用一個專用的圖形工具即可完成 RF 系統設計工作。可以快速產生高品質設計、縮短原型週期,進行昂貴的疑難排解,以及專案風險。

Genesys RF and Microwave Design Software

Keysight Genesys Comms Pro 包含 RF 系統架構功能,可以增加其他模組擴充到所有 5 種模擬域。

誰應使用 Keysight Genesys Comms Pro?
這是您的職業嗎? Keysight Genesys Comms Pro 的優點
依賴試算表的 RF 系統設計人員 使用簡單操作的圖形工具和模型進行工作,以取得深入優異的診斷分析與較高的模擬準確度。
依賴數學引擎或時域 DSP 模擬器的 RF 系統設計人員  DSP 工具最適用於 RF 硬體設計完後的信號驗證。Keysight Genesys Comms Pro 可以協助您設計最佳原型、未校正的模擬 RF 硬體。
是德 ADS 先進設計系統使用者,以及其他主要的 EDA 平台  以較低的價格提供卓越的能力,是同一類別中最佳的平台工具,幾乎不會影響到您的設計流程。  << ADS 先進設計系統使用者現有的特殊套件 >>
提案者、系統架構師,以及測試與維修計劃創作者  不需重大的非重複性工程或 IP 建立,即可快速獲取實際有價值系統的深入解析,然後貫徹到執行、驗證,或專業文件。是可行的提案!
RF 系統設計不是您專業領域  Keysight Genesys Comms Pro 在您講授您自己的系統設計原則時,為您提供了一種巨大的優勢,使您能以更少的諮詢,建立或撰寫運作中系統的規格書。

使用 Keysight W1417L Genesys Comms Pro 能夠設計的產品?

  • RF 上變頻器和下變頻器架構
  • 各類的通訊信號路徑:收發器、偵測器、監視器
  • 衛星連結,以及地面微波連結
  • 商業、無線和軍事通訊連結
  • 用於醫療、RFID 技術和專用的資料連結,可重新部署新的商業應用的晶片組
  • 多頻段接收架構,以及圖像抑制和干擾抑制系統
  • 放大器的線性網路結構,如笛卡爾反饋、前饋和平衡
  • 電壓為基礎的系統,如 RFIC 下變頻器
Keysight Genesys Integrated 包括如下:
產品 機型  說明
  Genesys Core W1410L  核心線性設計環境
  Genesys Spectrasys Simulation W1601L  頻譜域系統模擬器
  WhatIF W1605L  頻率規劃模擬器