您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W1416L Genesys Nonlinear Pro

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

W1416L top image

Genesys Nonlinear Pro 結合非線性諧波平衡與平面 EM 功能,為自營的 RF 和微波設計人員在更短的時間,以較少的預算,使用較少的原型,提供建立廣泛高性能元件和子系統所需的準確度。

為什麼您需要 Keysight Genesys Nonlinear Pro?

Keysight Genesys Nonlinear Pro 將兩種授權的技術 (非線性 RF 電路模擬和緊密整合的平面 EM) 整合在一個經濟實惠的小型實體設計環境中,使設計人員能以更高的頻率工作,克服裝置和配置的特性,亦即那些導致高頻率放大器、接收器、振盪器,以及其他元件無法通過效能規格驗證的因素。

Genesys RF and Microwave Design Software

使用 Keysight Genesys Nonlinear Pro 能夠設計的產品?

Keysight W1410 Genesys Core所有的線性能力,加上:

  • 所有類別的大型信號放大器設計,包括:
  • 偏壓相依,以及主動式偏壓補償機制
    - 功率相依、AM2AM,以及 AM2PM 效應,不限數量的基本諧波
    - 負載相依
    -溫度相依
  • 圖像抑制、平衡與非平衡混波器、調變器,以及解調器
  • 振盪器,包括變容二極體調諧、Hi-Q,以及微波振盪器類型。
  • 倍頻器
  • 主動式交換器和衰減器
  • 全收發器
  • 平衡/不平衡轉換器、扼流圈、變壓器等適用的 RF 電路與實體模型
  • 高產能設計採用可製造性設計技術和市售的 SMT 零件庫,搭配實體配置寄生,如電容焊墊和互連軌跡。
  • 效能最佳化的因素,如增益、效率、IP3、雜訊指數、壓縮、輸出功率、相移、轉換增益、靈敏度降低等等。
  • 有了 W1603L Empower 平面 3D 電磁模擬器,您就可以共同模擬電路和電磁之間的各種行為,包括在進行濾波、匹配時的配置寄生和互連,以及電路板設計。(若需更多功能,請升級到 W1610 Momentum GX 模擬器)
  • Keysight Genesys Nonlinear Pro 包括:
產品機型說明
  Keysight Genesys CoreW1410L核心線性設計環境
  Keysight Harbec (諧波平衡)W1602L諧波平衡非線性模擬器
  Genesys Empower SimulationW1603L平面 EM 模擬器