您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W1701L Keysight Genesys TestLink

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

W1701L Image

Keysight Genesys TestLink 將量測世界的精確度,直接引進了模擬環境,無須儀器程式設計或手動重新輸入。Keysight TestLink 以精準的模型和統計資料,達成一次通過的設計實務,也可在實驗室環境中進行即時工程設計,應用於模型製作、匹配、疑難排除和記錄/驗證。

Keysight TestLink 支援 15 家製造商超過140 種儀器系列

TestLink brings measurement accuracy directly into the design environment

*Keysight TestLink 讓設計環境直接可達成量測精確度。

Keysight Genesys TestLink 提供了哪些功能?

  • 提高您的模擬精確度。使用真正的 SMT 零件與電晶體資料模型
  • 提高您的量測準確度。使用 Genesys 移除夾具錯誤
  • 建立同等的電路模型。透過模型寄生深入解析設計
  • 在實驗室環境中,直接建立所量測天線和功率 FET 的匹配網路
  • 進行真實的統計分布。量測來自多部裝置的資料,以瞭解您電路或系統中部分關聯參數的效果
  • 擷取系統級響應,以運用於 Spectrasys 中
  • 節省時間使用便利的 Genesys 資料顯示 LiveReport 功能,不需程式設計,即可直接比較量測與模型值

所有實體模型的 RF 模擬結果,最終都是來自於用來驗證結果的量測精確度。藉由在模擬中直接使用真正的資料,您的設計工作可形成預測與驗證的封閉迴圈,並隨時間改良,最終可提供設計結案和一次通過的成果,為您的公司和客戶創造競爭優勢。

Keysight Genesys 設計套件