您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W1606L Keysight Genesys 進階模型製作套件

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

Genesys Advanced Modeling Kit

Keysight Genesys 進階模型製作套件,可讓使用者以產業標準的模型製作語言,新增關鍵全新主動式裝置模型,以低成本達成高效能。

創造低成本競爭優勢

Keysight Genesys 是多用途的低成本設計平台,擁有絕佳效能,並可擴及 5 大關鍵模擬領域。在 Keysight Genesys 環境中加入您的智慧財產時,Keysight Genesys 即成為新興 RF 設計的秘密武器。進階模型製作套件,可將其他研究人員、產業夥伴和先進平台的世界級可轉移智慧財產 (IP),納入可以合理成本廣泛部署的低成本平台,將整個工作群組的模擬成本與設計風險降到最低。進階模擬套件提供了 Verilog-A 編譯器,以及 DC、諧波平衡或 Spice 的執行時期授權。Verilog-A 為標準的可轉移硬體描述語言 (HDL),可讓您搭上更大的小型模型製作社群。

進階模型製作套件的典型應用

  • 由偏好的晶圓代工夥伴所提供的特殊 Verilog-A 裝置模型
  • DARPA 顧問提供的高效能 GaN 自加熱電晶體
  • 模型製作服務供應商提供的獨特精確二極體模型
  • 外部廠商提供的特殊類比、PLL 或信號完整性功能區塊 (例如 DFE 預加強單元)
  • 任何使用者定義模型,適合搭配諧波平衡或 Spice 使用

雖然是德提供了其他 EDA 平台 (例如 GoldenGate 和 ADS),適用於高效能、密集設計流程的實體設計,對於針對無線和航太/國防頻帶 (例如 WiMAX 和 JTRS),進行主動式小型電氣設計的技術專家和較小型的工作群組,Keysight Genesys 仍然助益良多。

Genesys Advanced Modeling Kit

Keysight Genesys 進階模型製作套件 - 檢視放大圖

*進階模型製作套件可為您的 Keysight Genesys 配置引進自訂智慧財產 (IP),提供您及時的競爭優勢。*

Genesys Advanced Modeling Kit

*Keysight Genesys 提供 16 種 Verilog-A 模型,可搭配 Harbec 和 Cayenne 使用。這些和其他新興的自訂模型,可使用進階模型製作套件修改和重新編譯,成本僅為在其他 EDA 平台上部署自訂模型成本的一小部分。*