您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A 向量信號分析軟體:節點鎖定授權

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 高解析度頻譜分析
  • 先進的通用調變分析:AM/FM/PM、2FSK 至 1024QAM
  • 廣泛的特定標準分析,包括 LTE(MIMO)、WiMAX™(MIMO)、WLAN(MIMO)、3GPP、RFID 和 UWB
  • 適用於叢發信號分析的眾多時域分析工具
  • 相容於 30 多種是德科技信號分析儀、示波器和邏輯分析儀
  • 授權:節點鎖定 ― 隨時準備好在您的電腦上或是基於電腦的儀器上運作

敘述

89601A 軟體可提供優異的通用型標準信號評估及故障診斷工具。使用這些工具來檢測信號並收集所需的資料,您可成功地診斷實體層信號問題。

說明

通用型 / 其他分析 蜂巢式分析 無線連接分析 平台連接
1xEV-DO   B7W    
基礎 VSA* 200      
3G 選項套裝產品   B7N    
cdma2000® 和 1xEV-DV   B7T    
連接至 Mathworks Simulink 的動態連結       106
EEsof ADS 模擬器動態連結       105
硬體連接性*       300
IEEE 802.11n MIMO     B7Z  
IEEE 802.11a/b/g     B7R  
IEEE 802.16e OFDMA     B7Y  
IEEE 802.16 OFDM     B7S  
LTE FDD   BHD    
LTE TDD   BHE    
MB-OFDM UWB BHB      
RFID BHC      
TD-SCDMA   B7X    
向量調變 AYA      
W-CDMA 和 HSPA+   B7U    

* 所需選項