您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2761A USB 模組化函數產生器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 59,801

一般配置  

一般配置

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

U2761A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
U2761A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
U2761A-ABA English language quick start guide, printed
U2761A-ABD Germany - German quick start guide, printed
U2761A-ABF France - French quick start guide, printed
U2761A-ABJ Japan - Japanese users guide, printed
U2761A-ACF Japan - Japanese quick start guide, printed
U2010A Arbitrary waveform generation upgrade, fixed perpectual license
U2921A-100
BNC cable 

BNC cable

U2921A-100
  • The U2921A-100 option is a BNC cable for the U2701A, U2702A and U2761A USB Modular Instruments and other instruments requiring BNC connection.
U2921A-101
USB secure cable 2m 

USB secure cable 2m

U2921A-101
  • Two-meter USB secure cable
  • Recommended for use with Keysight’s U2701A, U2702A, U2722A, U2723A, U2741A, U2751A, U2761A USB Modular Instruments.
     

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Agilent U2351A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2351A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 

    U2351A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2351A 配備 16 位元解析度的 16SE/8DI 通道,以及 1MSa/s 更新率之 250KSa/s 2 個類比輸出通道的取樣率。

  • U2541A Product Image U2541A U2541A USB 同步取樣多功能資料蒐集 

    U2541A U2541A USB 同步取樣多功能資料蒐集

    Keysight U2541A USB 同步取樣多功能資料蒐集提供高達 4 個通道、16 位元解析度,以及高達 250 KSa/s/ch 的取樣率。

  • U2651A Product Image U2651A 32 條輸入,32 條輸出 USB 數位 I/O 線路 

    U2651A 32 條輸入,32 條輸出 USB 數位 I/O 線路

    Keysight U2651A USB 數位 I/O 是經濟實惠的裝置,能夠提供 64 條光隔離數位線路。

  • No image available U2701A USB Modular Oscilloscope, 100 MHz, 2 Analog Channels 

    U2701A USB Modular Oscilloscope, 100 MHz, 2 Analog Channels

    Keysight U2701A is a 2 channel 8-bit 100MHz Oscilloscope. It uses the common non-proprietary standard high-speed USB 2.0 interface that provide ease of connectivity.

  • Agilent U2722A Product Image U2722A USB 模組化信號源量測設備 

    U2722A USB 模組化信號源量測設備

    Keysight U2722A 為 3 通道 20 V/120 mA USB 模組化信號源量測設備。

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5.5 位數 

    U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5.5 位數

    • 每秒高達 100 個讀數的快速量測速度
    • 提供兩種配置:獨立和模組化功能
    • 使用 BenchVue 實現靈活的自動化操作
    • 高速 USB 2.0 連接介面

  • U2751A Product Image U2751A 4x8 2 線 USB 模組化切換矩陣 

    U2751A 4x8 2 線 USB 模組化切換矩陣

    Keysight U2751A USB 模組化切換矩陣在待測裝置和測試設備之間,提供了一個彈性的連接路徑,可同時將不同的儀器連接到待測裝置的多個測試點上。

  • Agilent U2781A USB Modular Instrument Chassis Image U2781A USB 模組化產品機箱 

    U2781A USB 模組化產品機箱

    • 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
    • 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少啟動時間/操作
    • 可擴充至最多 384 個通道
    • 選配的上架套件可簡化機架安裝

  • Agilent VEE Pro 9.0 Keysight VEE Pro 9.3 

    Keysight VEE Pro 9.3

    • Microsoft® Windows® 10 相容性
    • 多執行緒
    • 多核程式設計
    • USB 模組化 DAQ vTools*
    • 一般 vTools*
    • SCPI 完成

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...