這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U2761A USB 函數產生器於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。 停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的技術支援。 您可選購相關桌上型或模組化系統來作為替代方案:函數產生器(EDU33211A)、SMU(N6784A)、數位萬用電錶(EDU34450A)、示波器(EDUX1052G)、DAQ(DAQ970A)。
產品特性
U2761A 20 MHz 函數產生器提供 10 種標準波形,以及脈衝和任意波形產生功能。 它採用標準的高速 USB 2.0 介面,方便您輕鬆進行連接,可利用其隨插即用特性,迅速設定與配置各種測試。
U2761A 可當作獨立模組,或當作 U2781A USB 機箱中的模組化裝置使用。如與 USB 模組化儀器和 DAQ 系列的其他模組搭配使用,可提供擴充功能與精簡的解決方案。
Keysight U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 2009 年 Design News 最佳產品類的 Golden Mousetrap Award。 Design News 的評選活動已有二十多年的歷史,旨在表彰產品設計方面的工程創新和創造力。
- 20 MHz 正弦波和方波
- 可產生斜波、三角波、脈衝和直流波形
- 14 位元、50 MSa/s、64 K 點的任意波形
- AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK 調變類型
- 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft Windows 作業系統相容)
- 可獨立使用,也可當作系統模組
- 任意波形(14 位元、64 K 點 50 MSa/s)
- 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0022B),方便您輕鬆連接、控制儀器,並自動執行測試序列
- 為提高開發靈活性,U2761A USB 函數產生器可與各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio
- 您可使用 AMM 軟體的 Command Logger 軟體套件,輕鬆記錄對配置指令執行的擷取和檢視動作。 Code Converter 可將 Command Logger 檔案,轉換為 VEE、VB、C++ 和 C# 程式碼,以協助使用者簡化程式設計。
主要技術規格
Number of Channels
1 channel
最大的取樣率
50 Msa/s
Number of Channels
最大的取樣率
1 channel
50 Msa/s
查看更多
Connector Type:
BNC
USB
Form Factor:
USB Modular
Frequency Range:
10 MHz to 80 GHz
最大的取樣率:
50 Msa/s
Maximum Vertical Resolution:
14 bits
Number of Channels:
1 channel
類型:
Function/Waveform Generator
您對 U2761A USB 函數產生器感興趣嗎?
擴充 U2761A USB 函數產生器功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助