您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2761A USB 模組化函數產生器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 60,042

一般配置  

一般配置

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色:

  • 20 MHz 正弦波形和方波形。
  • 斜波、三角波和直流波形
  • 脈衝產生邊緣
  • 14 位元,50 MSa/s,64 K 個點的任意波形
  • AM、FM、PM、ASK、FSK 和 PSK 調變類型
  • 符合高速 USB 2.0 (480 MBit/s) TMC 488.2 標準
  • 單機或模組化能力
  • 任意波形 (14 位元、64 K 個點 50 MS/s)

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight U2761A 為 20 MHz 的函數產生器,可提供 11 種標準的波形,外加脈衝及任意波形產生的功能。而且使用常見的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,可提供簡易的連接能力 – 讓使用者能快速利用隨插即用功能來設定與配置其測試。此儀器隨附「是德模組化儀器量測管理員」軟體,可快速設定以執行量測,使用者可以依據任意波形編輯器內的圖形自訂波形。

透過 PC 畫面上的個別視窗,隨附的 Keysight Measurement Manager (AMM) 軟體提供了熟悉的前面板介面,可用來快速設定 Keysight U2761A。使用 AMM 隨附的任意波形編輯器,可輕鬆地建立任意波形。檢視 Keysight Measurement Manager - 函數產生器螢幕擷取畫面 Keysight Measurement Manager - Function Generator screenshot

Keysight U2761A 搭配 Keysight U2700A 系列模組化儀器機箱使用時,能連接到其他 Keysight USB 模組化儀器,當作單機或模組化裝置運作。為提供使用者更多彈性,Keysight U2761A 與廣泛的應用程式開發環境相容,例如,Keysight VEE、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®。

使用 AMM 軟體隨附的 Command Logger,即可輕鬆記錄配置命令的擷取與檢視。Code Converter 可將命令記錄器檔案,轉換為 VEE、VB、C++ 與 C# 程式碼片段,有助於使用者輕鬆進行程式設計。

供貨情形:只限歐洲和亞洲地區,日本從 2008 年 7 月 1 日起開始供貨,美洲地區則從 2008 年 8 月 1 日起開始供貨。

Visual Studio 和 Microsoft 是微軟公司在美國和 (或) 其他國家的註冊商標。