您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 高頻寬、低雜訊、超低殘存抖動
  • 簡易的單一連接「無觸發」操作
  • PLL 特性分析,包括迴路頻寬/抖動轉換
  • 整合式的 HW 時脈還原器和可調整的迴路頻寬/波峰 – 展頻時脈設定 (SSC) 超越業界標準
  • 輕鬆針對串列匯流排差動式信令 (PCI-Express、SATA等) 進行設定

敘述

具備了適用於高速數位通訊信號的準確度與易用性。Keysight 86108A精密波形分析儀是使用於 Keysight 86100C DCA-J 的插入式模組。Keysight 86108A 具備超過 33 GHz的頻寬、低於 300 Uv 的通道雜訊、以及小於 100fm (飛秒) 的超低殘存抖動 (一般為60fs )。整合式的時脈還原器提供速度高達 13.5 Gb/s 的「無觸發」單一連接量測功能,即使在展頻時脈存在時依然可以進行分析。

PCI EXPRESS 是 PCI-SIG 的註冊商標。