您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

業界最佳真實環境功能測試軟體,適用於行動資料分析與手機測試

Keysight N5970A UMTS 互動式功能測試 (IFT) 軟體,其設計可完全運用 Keysight E5515C (8960) 無線通訊測試儀和 GSM/GPRS/EGPRS 與 W-CDMA/HSPA 實驗室應用軟體,將真實世界的測試帶進實驗室環境。IFT 的輕鬆設定和自動進行 Keysight 8960 產業標準網路模擬的功能,隨著時間和 Keysight 8960 的功能重複並與其互動,可達成真實情境的測試。這項同時執行多項活動的能力 (就如同終端使用者所做的),是模擬真實測試情境的關鍵。這可讓整合與驗證測試工程師們,快速解決通常在設計晚期才會發現的問題,以縮短面市時間,並降低整體生產成本。

利用特殊應用和服務測試支援,確保行動應用與服務如預期部署

  • 裝置收發簡訊 (SMS)
  • 裝置收發多媒體簡訊 (MMS)
  • FTP 上傳/下載
  • UDP 上傳泛洪 (Flood)/下載泛洪 (Flood)
  • 網頁瀏覽
  • WAP Push
  • Ping
  • 電池耗電量
  • 呼叫處理
  • 網路損壞

利用自動資料分析與服務測試設定,在更短的時間內進行更多測試

功能測試自動化包含測試執行同步化

  • 縮短了驗證設計的時間,可在同一產品發行週期進行更多的測試
  • 測試FTPs、呼叫處理、SMS 及其他更多項目,同時監控電流汲極以提供真實的網路測試
  • 可在設計週期儘早提供更真實的測試,讓您可以更輕鬆的修改設計

故障分析/故障排除工具套件

  • 協助您在資料傳輸量、通訊協定以及電流汲極中找出難以發現的問題
  • 不僅提供測試通過/失敗 (pass/fail ) 相關資訊,還提供您更多資料,以幫助您排除故障並解決您所發現的問題

電話控制

  • 讓您可以輕鬆存取不同且複雜的指令
  • 在使用者介面 (UI) 尚未開發完全,或產品設計 (數據卡) 不包含使用者介面時,提供簡易的電話控制功能