您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • AA N5391A 低速序列資料分析軟體 

    N5391A 低速序列資料分析軟體

    低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 認證測試軟體 

    N5416A USB 2.0 認證測試軟體

    Keysight N5416A 為 USB 2.0 裝置、主機與集線器的 USB 電氣規格相容性之驗證工作提供了快速且可靠的方法。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A DDR1 相容性測試應用軟體 (Keysight U7233A) 

    U7233A DDR1 相容性測試應用軟體 (Keysight U7233A)

    Keysight U7233A DDR1 相容性測試軟體是使用示波器的解決方案,涵蓋 JEDEC 規格的時脈、電氣與時序測試參數。

  • N5392A N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    乙太網路電氣效能驗證與認證軟體,提供了快速可靠的方式,以驗證乙太網路電氣規格的相容性。

  • 8000 series megazoom Keysight 8000 系列 Infiniium 示波器 [已停產] 

    Keysight 8000 系列 Infiniium 示波器 [已停產]

    600 MHz 至 1 GHz 數位儲存與混合信號示波器,配備 Open Windows XP Pro® 作業系統、高達 128 Mpts 的記憶體,以及 InfiniiScan 事件辨識軟體。

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.