您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 454,916

一般配置

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • 81150A-001 One output channel for 81150A
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 454,916

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

81150A-001 One output channel for 81150A
81150A-002 Two output channels for 81150A
81150A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81150A-DOC Documentation
81150A-PAT Pattern Generator License for 81150A
81150A-SCD Standard Calibration Document
81150A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 

    33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體

    有了 Keysight BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • VPT1000 N5479A Keysight J8130A 車用協定測試器 1000 系列 [已停產] 

    N5479A Keysight J8130A 車用協定測試器 1000 系列 [已停產]

    Keysight VPT1000 是領先業界的 FlexRay 分析儀,提供最快速的通訊協定洞察能力。利用可靠的資料擷取,以及出色的分析與視覺化功能,您可在市場上推出最高品質的產品。

  • Keysight InfiniiVision 7000 系列可攜式 MSO 與 DSO 示波器 (14 種機型) [已停產] 

    Keysight InfiniiVision 7000 系列可攜式 MSO 與 DSO 示波器 (14 種機型) [已停產]

    null

  • PCI Express ® 3.0 Receiver 準確的 PCI Express® 接收器特性分析 

    準確的 PCI Express® 接收器特性分析

    PCIe、PCI Express、接收器測試、接收器特性分析、鏈路等化、BERT、J-BERT、16G、Gen3、Gen4。

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...