您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 677,428

一般配置

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81150A-SCD Standard Calibration Document
  • 81150A-002 Two output channels for 81150A
  • 81150A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 677,428

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1µ - 120 MHz 脈衝產生與各種上升/下降時間
  • 1µ - 240 MHz 正弦波形輸出
  • 14 位元,2 GSa/s 任意波形
  • 每通道 512k 取樣任意波形記憶體深度
  • 具有可選的波峰因數和 26 天信號重複時間的雜訊
  • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變能力
  • 1 或 2 個耦合和分開的通道
  • 差動輸出

波形產生與編輯

  • 使用 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,無需費事編寫程式,即可獲得先進的信號產生與編輯功能
     

敘述

多功能性 – 讓您隨時隨地享有最大的信號傳真度

81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

以提供最佳信號產生能力為設計宗旨

  • 高準確度脈衝產生器使用通用型信號產生器增強自身功能,可提供失真功能來對元件進行極限測試
  • 任意位元修形碼型產生器可用來產生高達 120 Mbit/s 的理想與失真碼型
  • 函數任意波形產生器提供各種波形和調變功能,可調整信號以因應裝置要求
  • 雜訊產生器結合了兩種必要的極端情況:隨機雜訊和具有極長重複率的可重複雜訊,可用於簡單的問題鑑定

更多關於任意位元修形碼型產生器的資訊

Keysight 81150A 可用於許多不同的量測應用中

  • 雜訊源可用於通訊和電腦匯流排標準中的實體層測試,例如
  1. MIPI
  2. PCI Express 3.0
  • Flexray 測試所需的激發
  • 時脈產生
  • 系統觸發信號源
  • 雷達測試
  • 混合信號裝置測試
  • 信號完整性測試
  • 更多其他應用 …

激發與響應提供

Keysight 81150A – 以提供最佳信號產生效能為設計宗旨

Keysight InfiniiVision 7000 系列示波器以提供最佳信號可視度為設計宗旨