這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 功率範圍:-70 至 +27 dBm
- 低 PDL 不確定性:±0.002 dB(典型值)
- 低頻譜漣波不確定性:±0.002 dB(典型值)
- 選配的 ±2.5% 不確定性,需進行特殊校驗
8162xB 系列光功率頭端使用遠端頭端中的大面積檢測器進行靈活定位,以提供精確的功率量測。 它的功能包括:可設定 100 µs 至 10 s 的平均時間、自動調整功率範圍、監測最小值和最大值,以及可記錄多達 2 萬個樣本。 隨附的光纖轉接器適用於常見的連接器類型,包括 MT 扁平光纖連接器和裸光纖鉤鉗。 (請參見 www.keysight.com/find/octaccessories)
D 型轉接器具有磁性,方便您快速更換轉接器。 這些頭端還包括可拆卸式 81624DD 轉接器環,以便與線性轉接器結合使用。 它們可透過 81618A 單通道或 81619A 雙通道介面模組連接到 816x 主機。
優點:
- 不確定性相對較低,可減輕因進行連接器連接、對光纖進行處理,以及使用導線所造成的影響,以提供穩定的測試配置
- 5 mm 大面積檢測器不易因連接器未對準而受影響,確保您能獲得可重複性更高的量測結果。 每 mm² 的功率更低,使得光纖頭端更適合用於高功率量測,進而保證更好的線性度
8162xB 產品比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B | |
感測器元件 | 矽,Ø 5 mm | 鍺,Ø 5 mm | InGaAs,Ø 5 mm | InGaAs,Ø 5 mm | InGaAs |
波長範圍 | 450 nm 至 1,020 nm | 750 nm 至 1,800 nm | 800 nm 至 1,700 nm | 850 nm 至 1,650 nm | 800 nm 至 1,700 nm |
功率範圍 | +10 dBm 至 - 90 dBm | +10 dBm 至 - 80 dBm | +10 dBm 至 - 90 dBm | +27 dBm 至 – 70 dBm(1,250nm – 1,650nm) +23 dBm 至 – 70 dBm(850nm – 1,650nm) |
+40 dBm 至 - 60 dBm(800 nm-1,700 nm) |
相對不確定性 - 偏振所致 - 頻譜漣波 (干擾所致) |
< ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) |
≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) |
≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) |
典型值 ≤ ± 0.006 dB |
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型