這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 極化相關性:< ±0.015 dB
- 功率不確定性:±3%
- 功率範圍:+10 至 -80 dBm
- 波長範圍:800 nm – 1,650 nm
- 雙 InGaAs 檢測器,可實現低雜訊和低波長相關性
Keysight 81635A 雙光功率感測器是對光纖元件進行準確功率量測的理想選擇。 此模組化雙感測器可安裝於所有 Keysight 816x 光波主機中,它們可單獨使用,也可結合多個一同使用,以便對多通道元件進行並聯量測。 使用是德科技靈活的連接器轉接器或裸光纖轉接器,您可輕鬆連接輸出光纖。
該模組可執行各種不同的量測應用,例如資料記錄、穩定度,以及記錄隨時間變化的最小值和最大值。 利用可調式雷射模組進行觸發同步,可實現強大的光譜量測,其具有更高解析度、更好的偏振依賴性,以及經濟實惠的多通道可擴充性。 該模組能以低至 100 µs 的平均時間,記錄多達 20,000 個取樣。
功能特性:
完整的取樣和觸發概念(硬體觸發線、過濾、事件觸發、硬體計時器和類比輸出)讓您輕鬆整合到各種控制方案中。
該模組適用於所有通訊波長頻段,纖芯尺寸最大 62.5 µm 的標準單模和多模光纖。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型