這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 高功率範圍:+28 dBm
- 低功率不確定性:±3.0%
- 低偏振相依性:< ±0.01 dB
- 頻譜漣波:< ±0.005 dB
- 可追溯至 NIST 和 PTB
是德科技光功率感測器是對光纖元件進行準確功率量測的理想選擇。 此模組化感測器可安裝於所有 Keysight 816x 光波主機中,您可單獨使用各個感測器,也可結合多個感測器一同使用,以便對多通道裝置進行並聯量測。 藉由使用是德科技靈活的連接器轉接器或裸光纖轉接器,您可輕鬆連接輸出光纖。
該模組可執行各種不同的量測應用,例如資料記錄、穩定度,以及記錄隨時間變化的最小值和最大值。 藉由與可調式雷射光源模組的觸發維持同步,您可進行強大的光譜量測,具有更高的解析度、更好的偏振相依性,以及經濟實惠的多通道擴充性。 該模組能以低至 100 µs 的平均時間,記錄多達 20,000 個樣本。
優點:
- 功率與 PDL 的不確定性較低,可提高元件測試邊限
- 具備可追溯性,讓您的量測確定性達到國際公認的標準。
- 完整的取樣和觸發概念(硬體觸發線、過濾、事件觸發、硬體計時器和類比輸出)讓您能靈活地調整功率錶,以因應不斷變化的測試需求。
- 類比輸出有助於建立出色的功率控制和回授迴路。
了解是德科技光功率量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型