您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81619A Dual Optical Head Interface Module

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 123,334

一般配置  

一般配置

81619A Interface Module (two channels)

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • fully compatible with all 8162x Optical Heads
  • fits in all 8163/8164/8166-series
  • 2-channel option

敘述

The dual interface module is used to connect optical heads ( Keysight 8162x ) to the mainframes 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B

Following optical heads are used with these interfaces:
81620B Si, +10dBm to -90dBm
81623B Ge, +10dBm to -80dBm
81624B 5mm InGaAs, +10dBm to -90dBm
81626B InGaAs, +27 dBm to - 70 dBm
81628B InGaAs, +40 dBm to - 60 dBm