Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要功能
- 模擬器、PTC 和 LTSSM 測試器全都包含在同一硬體「Keysight N5309A」中
- PTC II 測試可以執行多達 x16 的所有鏈路寬度
- Keysight N5309A GUI 中內建的 GUI,只要按一下滑鼠便能執行
- 無須由平台執行附加介面卡測試
測試類型
- Keysight N5309A 模擬器 GUI 免費隨附所有 22 種 PCI-SIG® 必備測試授權
- 可執行 PCIe PTC I 測試,以及將 PTC II 軟體授權升級為 Compliance Assured Test Package 授權
- 可使用超過 180 種相容性保證測試、94 種交易層測試、31 種鏈路層測試、57 種組態空間測試
視覺化與可用性
- 測試分為不同類別和層級
- 依序執行一種以上測試
- 詳細的表格式 HTML 報告結果,可成功檢視每項測試、警告與錯誤
提供 Keysight E2969A (黃金標準協定測試卡) 的是德科技公司,現正提供 PCIe 2.0 適用的 Keysight E2969B PTC II。Keysight PTC II 可提供所有 22 種必要測試案例,讓裝置能夠與 PCI-SIG 相容。這項測試功能也將有助於業界部署 PCI Express 2.0 技術。
Keysight PTC II (E2969B)
Keysight PTC II 是以 5.0 GT/s 運作的電氣實作,支援從 x1 到 x16 的所有連結寬度。此外,Keysight PTC II 可插入任何系統測試用的主機平台,或是連接到附加介面卡 (add-in card)。
圖形化使用者介面 (GUI) 提供單一滑鼠按鍵可選的測試執行。
直覺式 HTML 報告顯示測試結果如下:以綠色表示通過測試,以黃色表示警告,以紅色表示未通過測試。詳細的測試報告,可讓您更容易瞭解未通過測試的原因,並據以進行疑難排解和除錯。
Compliance Assured Test Package (E2969B-COM)
若需完整的產品保證,只要進行簡單的軟體升級,您即可獲得 Compliance Assured Test Package (E2969B-COM),並隨附額外的 180 PCI-SIG 建議測試。
Compliance Assured Test Package 包含了交易層 (transaction layer)、鏈路層、電子層和組態空間測試,以確保推出高品質的產品,並縮短測試及除錯時間。
Compliance Assured Test Package 執行簡易,運用相同的 GUI 和 HTML 報告模式進行必要測試。
簡單的升級使用模式
只要進行簡單的軟體升級,同樣的硬體甚至可成為 PCI Express 1.0 或 2.0 的完整模擬器和 Keysight LTSSM 測試器。Keysight LTSSM 測試器可進行鏈路層與交易層的錯誤射出和分析。完整模擬器也可提供組態空間模擬和電源管理測試功能。
PCI-SIG、PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標