您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

頻寬:

  • 搭配 Keysight N5381A 使用時 > 12 GHz (典型值)
  • 搭配 Keysight E2677A 使用時 > 7.5 GHz (典型值)

操作溫度範圍:

  • 搭配 Keysight N5381A 使用時為 - 55 到 + 150 °C
  • 搭配 Keysight E2677A 與其他探棒頭使用時為 -25 到 +80 度 °C

纜線長度:

  • 36 英吋 (92 公分)

敘述

功能

  • 業界唯一環境室測試適用的探測解決方案,可支援從 – 55 到 + 150 °C的溫度
  • 在極端溫度的兩端提供平坦的頻率響應。
  • 提供 36 英吋彈性探觸機制。
  • 廣泛的溫度範圍中的最小測試週期。溫度範圍越小,測試週期數將隨之增加。
    Keysight N5381A > 250 個週期
    Keysight E2677A > 1000 個週期
  • 實際使用模式:

N5450A actual use mode