您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-3102-BLK 封裝 2 分頻預分頻器,直流至 16 GHz

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬廣的頻率範圍:0.2 至 16 GHz
  • 高輸入功率靈敏度:
    內建於晶片的前置和後置放大器
    -20 至 +10 dBm(1-10 GHz)
    -15 至 +10 dBm(10-12 GHz)
    -10 至 +5 dBm(12-15 GHz)
  • Pout:+6.0 dBm [0.99 Vp-p] 將驅動 ECL
  • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
  • (+) 或 (-) 單電源偏壓運作
  • 寬偏壓電源範圍:4.5 至 6.5 V 運作範圍
  • 內建於晶片 50Ω 匹配的差動 I/O

敘述

HMMC-3102-BLK 是直流至 16 GHz 封裝 2 分頻預分頻器,專為高頻通訊、微波儀器和電子戰(EW)雷達系統等,需要低相位雜訊 PLL 控制電路或寬頻頻率轉換的應用而設計。

所有 HMMC 零件均使用是德科技可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。