您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PNA-X 源端修正式 (Source-Corrected) 雜訊指數量測選項 (選項 029)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可在高達 50 GHz(使用內建的低雜訊接收器)和 67 GHz(使用標配的 S 參數接收器)頻率下,量測放大器、混頻器和轉換器的雜訊係數
  • 透過單次連接,即可針對 S 參數、雜訊係數、壓縮、IMD、諧波等項目,進行快速精確的量測
  • 先進的誤碼修正技術可完全消除系統信號源不完全匹配和接收器雜訊係數所帶來的影響
  • 準確度遠超過基於 Y-factor 的雜訊係數分析儀或頻譜分析儀的準確度
  • 無需額外的放大器或濾波器,便可輕鬆配置並校驗高達 50 GHz 的量測
  • 極快的掃描速度,可增進製造測試效率
  • 與 Maury 微波雜訊參數解決方案完全相容

敘述

選項 029 包含硬體與韌體,並採用是德獨有的信號源修正技術,以便對放大器、頻率轉換器和混頻器進行高準確度雜訊係數量測。Keysight N5241/42/44/45A的內建低雜訊接收器可以涵蓋整個頻率範圍,N5447A 支援高達 50 GHz 的頻率。使用 Keysight ECal(配置為 N5241/42A 的阻抗調諧器,或 N5244/45/47A 的內建調諧器),可完全消除系統信號源不完全匹配和接收器雜訊係數的影響,大幅改善冷源技術的準確度。 這種方法比 Y-factor 法以及其他冷源部署法更精確。 您也可以選擇準確度較低但速度較快的純量校驗(scalar calibration),使用此方法來校驗 N5241/42A 時,不需要使用 ECal 模組作為阻抗調變器。

校驗雜訊接收器時,選項 029 需要功率錶或 346 系列雜訊信號源(推薦 346C 或 346C-K01)。量測混頻器和轉換器時,需配置功率錶。 雜訊源和功率錶只在分析儀校驗過程中使用。雜訊校驗的 S 參數部分需要使用獨立的 ECal 模組或機械校驗套件。選項 029 支援使用標準接收器對高增益(> 60 dB)、窄頻寬進行雜訊係數量測,以避免造成低雜訊接收器超載,並且支援使用 N5247A 進行高達 67 GHz 的雜訊係數量測(可能需要外部前置放大器和濾波器)。

配有選項 029 的 PNA-X 可以與 Maury Microwave 阻抗調諧器結合使用,能夠提供實際、快速且方便的雜訊參數特性分析,類似於 S 參數量測。以 PNA-X 為基礎的全新解決方案比傳統系統快了兩個級數,可大幅提高準確度。

相關產業與技術