您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 139,733

一般配置  

一般配置

11713C 11713C Attenuator Switch Driver

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 2 x 11713C-101 Viking connector to Viking connector
  • 11713C-201 12-pin conductor cable, bare wire to Viking connector
  • 11713C-ABA English user manual, printed

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

衰減器和切換器功能

  • 可控制 4 個可程控衰減器加上 4 個 SPDT 切換器
  • 或者控制多達 20 個 SPDT 切換器
  • 100 ms 的回應時間
  • 200 萬次使用壽命

遠端控制和編程

  • 符合 LXI 標準,可透過全功能的圖形網頁介面,從遠端控制和觸發 11713C
  • 配備 USB 和 LAN 選項的 GPIB 可輕鬆用於遠端整合
  • 標準的 SCPI 程式語言
  • 與 Keysight 11713A 完全相容

驅動電源供應器

  • 提供 5V、15V 和 24V 三種電壓
  • 使用者定義的電壓源
  • 1.7 A 最大連續電流

其他特色

  • 通過簡易的操作介面,對自動測試設備(ATE)進行快速設定、切換器轉換和遠端控制
  • 內建計數器可輕鬆監測切換器壽命
  • 可點對點連接到可選擇 9 種纜線類型的是德程式控制衰減器和切換器

敘述

快速、輕鬆地進行設計驗證和自動測試

Keysight 11713C 衰減器/切換器驅動器符合 LXI 標準,可從遠端或透過前面板對 4 台可程控衰減器和 4 個 SPDT 切換器進行驅動控制。Keysight 11713C 還可用於單獨控制最多 20 個切換器。這種靈活、獨立的衰減器/切換器驅動器專為桌上型儀器和 ATE 環境而設計,提供直覺的操作介面、多種切換器選項、軟體程式設計功能和遠端控制功能,讓您能快速、輕鬆地進行設計驗證和自動測試。

提供整合式電源供應器,因此無需使用外部電源。Keysight 11713C 提供 9 個選配的插入式驅動器纜線,為是德科技可程控衰減器和切換器提供點對點連接。驅動器的回應時間少於 10 ms。

ATE 系統提供快速輕鬆的前面板和遠端控制

前面板按鈕和清晰的 LCD 顯示幕可簡化功能設定,例如電壓、TTL 功能、IP 地址等。強大的軟體程控能力、選配的 GPIB、USB 或 LAN 連接介面,以及軟體儀器驅動程式,提供了出色的儀器和程式相容性。