您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

信號分析

  • 具單鍵式雜訊指數量測功能及 10 MHz 至 50 GHz 的增益量測範圍
  • 支援容易使用的 Keysight SNS 系列雜訊源和 346 系列雜訊源
  • 整合 U7227x 系列USB 前置放大器,以降低雜訊指數量測的不確定度
  • 可在 X 系列信號分析儀和 MXE EMI 接收器內執行

量測功能

  • 量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度和熱/冷功率密度
  • 利用內建的量測不確定度計算器評估整體雜訊指數
  • 為使您的量測最佳化且讓不確定性減至最小,請參閱《成功進行雜訊指數量測的 10 項提示》應用說明
  • 支援多級轉換器、倍頻器和分配器、外部 LO 控制和手動模式

效能(取決於硬體配置)

  • 儀器雜訊指數: 1 GHz 時 17.25 dB,如配備 U7227A USB 前置放大器,1 GHz 時 6.00 dB
  • 儀器匹配度: 1 GHz 時 1.52 dB,如配備 U7227A USB 前置放大器,1 GHz 時 1.54 dB

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定與可轉移授權
  • 可經由 USB、LAN 或 GPIB 編寫程式,程式碼與 ESA、PSA 和 NFA 相容

敘述

Keysight N9069A 雜訊指數量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體提供單鍵式雜訊指數與增益量測功能,可將 X 系列信號分析儀轉變成雜訊指數測試儀,以協助您設計、評估和製造您的裝置和接收系統。

雜訊指數量測

  • 以圖形、儀表和表格這三種數據檢視方式,進行接收器及其低階元件之雜訊指數和增益特性分析
  • 利用使用者可定義的掃描時間與雜訊源驅穩時間 (settling time) 設定,實現更佳的測試靈活性
  • PXA 信號分析儀提供 50 GHz 前置放大器選項、MXA 信號分析儀提供 26.5 GHz 前置放大器選項、EXA 信號分析儀提供 44 GHz 前置放大器選項、PXIe CXA-m 信號分析儀提供 26.5 GHz 前置放大器選項,可協助您進行完全符合規範的量測
  • 搭配使用 PXA 或 MXA 與 Keysight N8975AZ K 系列區塊降頻器,實現高達 110 GHz 的雜訊指數量測

相關產業與技術