您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8300A 無線網路測試儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 以快速準確的標準化量測,提升您的製造測試產能
  • 多格式 – 完整的單機發射器與接收器測試解決方案,適合行動與固定 WiMAX 裝置和模組 – 現在也支援 WLAN 802.11a、b、g 和 n 量測
  • 使用廣播模式的 MIMO/多埠連線能力 (選項 404),適用於 WLAN 802.11n 與 WiMAX 製造測試。
  • 如需 WiMAX 裝置與模組測試的晶片自動化軟體,請參考新的 Keysight N7300 系列晶片軟體
  • 可利用其領先業界的研發測試工具和常用的演算法,取得從開發到生產的穩定一致量測結果。
  • 只需具備簡易使用的圖形使用者介面及 SCPI 編程,即可測試開發環境。完備的連接能力:USB、100baseT LAN 和 GPIB
  • 現在 WiMAX 涵蓋的頻率範圍:2.15 到 2.7 GHz、3.3 到 3.8 GHz、4.8 到 6.0 GHz
  • 軟體升級加上彈性的硬體結構,可保障您的 Keysight N8300A 在未來無線技術的投資。

敘述

N8300A 為針對製造及設計工程師所推出的單機式 RF 參數測試儀,讓他們以符合 802.16d 或 802.16e 實體層 (PHY) 標準的測試工具,進行行動 WiMAX Tx 及 Rx 應用測試。這台測試儀以整合向量信號分析儀 (VSA) 和向量信號產生器 (VSG) 的架構為基礎,提供一個圖形使用者介面、一個 SCPI 介面和一致性的軟體,以及可快速測試開發環境之領先業界 WiMAX 研發測試工具的量測功能。

新選項 404 (MIMO/多埠連線能力) 具備廣播模式,提供並行、多重待測裝置 (DUT) 接收器校驗與測試。廣播模式可從所有四個連接埠 (RF In/Out 1 到 4),同時傳送相同的信號,無論是以個別或任何其他排列的方式。在所有排列下,所有連接埠永遠提供值得注意的完整高輸出功率。這可提供更快速的接收器校驗與測試,進而達成更大的裝置產出。