您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 670

一般配置  

一般配置

U1186A Thermocouple (K-type, 1m) and adapter

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

The U1186A consists of a thermocouple bead (K-type) and a mini connector to dual banana plugs.

The operating range for the thermocouple is from -20°C to 200°C.

Accuracy: ±1.1°C.