您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 2,324

一般配置  

一般配置

U1183A Probe, air

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

The temperature probe measures dryer, transport pipe and surrounding air temperature within the range of -50°C to 800°C.

Measurement accuracy: 0.75% ± 2.2°C.