您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2101B PXIT 10.3125 Gb/s Bit Error Ratio Tester

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • No image available 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • PXIT N2100B Digital Communications Analyzer with option 300 N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [已停產] 

    N2100B PXIT Digital Communications Analyzer [已停產]

    The N2100B PXIT 10.3 Gb/s Digital Communications Analyzer is a 4-slot module that performs accurate eye diagram analysis to characterize the quality of transmitters from 155Mb/s to 10.3125 Gb/s.