您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1061A Keysight 8 位元高速 PXI 數位轉換器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Keysight U1061A-002 雙通道 1-2 GS/s DC140 高速數位轉換器

  • 高達 1 GHz 頻寬的 50 Ω 或 50 Ω/1 MΩ,DC 或 AC 耦合
  • 從 128-256 kpoints 到高達 8-16 Mpoints 的擷取記憶體 (選用)
  • 軟體支援簡易整合

Keysight U1061A-001 雙通道 0.5-1 GS/s DC135 高速數位轉換器

  • 高達 500 MHz 頻寬的 50 Ω 或 50 Ω/1 MΩ,DC 或 AC 耦合
  • 從 64-128 kpoints 到高達 2-4 Mpoints 的擷取記憶體 (選用)
  • 軟體支援簡易整合

敘述

包括商業與工業 T&M ATE 及航太國防 T&M 等典型應用領域,均採用這些產品。