您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

光纖時脈還原 (僅限選項 101)

  • 輸入和輸出:9/125 μm (單一模式) 至 62.5/125 μm (多重模式)
  • 波長範圍:1250 至 1650 nm (單一模式),750 至 1330 nm (多重模式)
  • 最小光纖調變振幅:-11 dBm (1310/1550 單一模式),-10 dBm (1310 多重模式),-8 dBm (850 多重模式)

電子時脈還原 (僅限選項 100)

  • 輸入:單端或差動,3.5 mm (m) 接頭
  • 輸出 (僅限選項 100):單端或差動,3.5 mm (m) 接頭
  • 最小電子輸入位準:75 mVpp

從 50 Mb/s 至高達 13.5 Gb/s 的持續鬆開調整

  • 黃金 PLL 操作 (使用選項 300) 搭配從 15 KHz 到 10 MHz 的可調式迴路頻寬

相容性

Keysight 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-J 主機

敘述

Keysight 83496A 多重速率電子時脈還原 (CR) 模組,以其持續、放鬆的 50 Mb/s 至 13.5 Gb/s 調整、超低殘餘抖動和黃金鎖相迴路 (PLL) 操作,進行波形分析的時脈析取。因迴路頻寬可調至作業範圍內任一資料率所呼叫出的標準精確值,所以可提供第一個真正的硬體 Golden PLL 觸發系統。